Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2170227/100 |
2170227/1000 |
2170227/300 |
2170227/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|
758.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | |
7,588.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | |
2,276.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 300 | |
3,794.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 |
Loading...
Kategorie | Andere | Anzahl der Adern | 5 Kern (5C) | Kabelaußendurchmesser(mm) | 10.0 oder mehr |
---|---|---|---|---|---|
Mantelmaterial | PUR | Durchmesser Leiter | 0,64 | Betriebstemperatur, flexibel | 50 |
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Leitermaterial | Kupfer, blank |
Aderisolierung | Polyolefin | Aderidentifikation | Farbe | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilung | keine |
Abschirmung über Verseilelement | Folie + Geflecht | Verseilelement | paarweise | Außendurchmesser ca. | 10 |
Leiterquerschnitt | 0,25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften