UNITRONIC® BUS PB FD P FC

UNITRONIC® BUS PB FD P FC
  • Mengenrabatt
Busleitungen kann für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden. Fast Connect, Flammwidrig, Ölbeständig. Temperaturbereich von -40°C bis +80°C
Hochflexible Anwendung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170322/100
2170322/1000
2170322/300
2170322/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge

417.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100

4,173.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000

1,251.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10300

2,086.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Andere Anzahl der Adern 2 Kern (2C) Kabelaußendurchmesser(mm) 7.0 bis 7.9
Mantelmaterial PUR Durchmesser Leiter 0,64 Betriebstemperatur, flexibel 70
Betriebstemperatur, fest montiert 80 Leiterkategorie Klasse 6 = sehr flexibel Leitermaterial Kupfer, blank
Aderisolierung Schaum PE Aderidentifikation Farbe Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 6033212
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Abschirmung über Verseilung Folie + Geflecht
Abschirmung über Verseilelement keine Verseilelement paarweise Außendurchmesser ca. 7,8

Technischer Support