UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5

UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Einsatz überall dort, wo die Kombination Außenmantel mit Eigenschaften ähnlich Polyurethan, Halogenfreiheit und erhöhte Flammwidrigkeit gewünscht wird
· Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden
· Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile)

Anwendung
· PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170495/100
2170495/1000
2170495/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge

1,133.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100

11,335.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000

5,667.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Andere Anzahl der Adern 6 Kern (6C) Kabelaußendurchmesser(mm) 10.0 oder mehr
Mantelmaterial PUR Durchmesser Leiter 0,64 Betriebstemperatur, flexibel 60
Betriebstemperatur, fest montiert 70 Leiterkategorie Klasse 6 = sehr flexibel Leitermaterial Kupfer, blank
Aderisolierung PE Aderidentifikation Farbe Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 6033212
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) wahr Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Abschirmung über Verseilung Folie
Abschirmung über Verseilelement Folie + Geflecht Verseilelement paarweise Außendurchmesser ca. 11,3
Leiterquerschnitt 1,5

Technischer Support