Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3031981/100 |
3031981/1000 |
3031981/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,113.41 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | |
21,134.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | |
10,567.04 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 |
Loading...
Kategorie | Andere | Anzahl der Adern | 2 Kern (2C) | Kabelaußendurchmesser(mm) | 7.0 bis 7.9 |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser Leiter | 0,64 | Betriebstemperatur, fest montiert | 180 | Leiterkategorie | Klasse 1 = massiv |
Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderisolierung | Sonstige | Aderidentifikation | Farbe |
Flammhemmend | keine | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch |
Abschirmung über Verseilung | keine | Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | paarweise |
Außendurchmesser ca. | 7,2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften