Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22260767 |
22260768 |
22260769 |
22260770 |
22260771 |
22260772 |
22260956 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kabellänge (m) | Anzahl der Pole | Nennspannung | Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig | Positionierung Kabelzuführung, feldseitig | Abschirmung | Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig | Art der elektrischen Verbindung, feldseitig | Art des Steckkontaktes, feldseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | 250 | Gerade | Sonstige | falsch | M12 | Freies Leiterende | - | ||
25.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 250 | Gerade | Sonstige | falsch | M12 | Freies Leiterende | - | ||
37.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 5 | 250 | Gerade | Sonstige | falsch | M12 | Freies Leiterende | - | ||
18.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | 250 | Sonstige | Gerade | falsch | Freies Leiterende | M12 | weiblich (Bus) | ||
25.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 250 | Sonstige | Gerade | falsch | Freies Leiterende | M12 | weiblich (Bus) | ||
38.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 5 | 250 | Sonstige | Gerade | falsch | Freies Leiterende | M12 | - | ||
19.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 2 | 60 | Abgewinkelt | Sonstige | wahr | M12 | Freies Leiterende | - |
Loading...
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 80 | Nenneingangsstrom | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Kabelummantelung | schwarz | Halogenfrei | wahr | Material Kontaktkörper | CuSn |
Material der Kabelummantelung | PUR (Polyurethan) | Material der Kontaktfläche | Ni/Au | Art des Kabels | Multi-adrig |
Mit LED-Anzeige | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Anzahl der Pole
Nennspannung
Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig
Positionierung Kabelzuführung, feldseitig
Abschirmung
Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig
Art der elektrischen Verbindung, feldseitig
Art des Steckkontaktes, feldseitig
Optionale Eigenschaften