Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22260079 |
22260773 |
22260774 |
22260775 |
22260776 |
22260777 |
22260869 |
22260904 |
22260905 |
22260907 |
22260908 |
22260955 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kabellänge (m) | Anzahl der Pole | Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig | Positionierung Kabelzuführung, feldseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | Abgewinkelt | Abgewinkelt | ||
26.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,6 | 5 | Gerade | Gerade | ||
28.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 5 | Gerade | Gerade | ||
31.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | Gerade | Gerade | ||
38.55 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | Gerade | Gerade | ||
51.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 5 | Gerade | Gerade | ||
33.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | Gerade | Gerade | ||
52.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 5 | Abgewinkelt | Abgewinkelt | ||
65.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 5 | Abgewinkelt | Abgewinkelt | ||
64.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 5 | Gerade | Gerade | ||
79.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 5 | Gerade | Gerade | ||
26.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,2 | 2 | Gerade | Gerade |
Loading...
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 80 | Nenneingangsstrom | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | 250 | Farbe Kabelummantelung | schwarz | Halogenfrei | wahr |
Material Kontaktkörper | CuSn | Material der Kabelummantelung | PUR (Polyurethan) | Material der Kontaktfläche | Ni/Au |
Abschirmung | falsch | Art des Kabels | Multi-adrig | Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig | M12 |
Art der elektrischen Verbindung, feldseitig | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig | weiblich (Bus) | Mit LED-Anzeige | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Anzahl der Pole
Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig
Positionierung Kabelzuführung, feldseitig
Optionale Eigenschaften