Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2170620/100 |
2170620/1000 |
2170620/300 |
2170620/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|
333.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | |
3,337.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | |
1,001.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 300 | |
1,668.62 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 |
Loading...
Kategorie | Andere | Anzahl der Adern | 2 Kern (2C) | Kabelaußendurchmesser(mm) | 7.0 bis 7.9 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Leiterkategorie | Klasse 1 = massiv | Leitermaterial | Kupfer, blank |
Aderisolierung | PVC | Aderidentifikation | Farbe | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilung | Folie + Geflecht |
Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | paarweise | Außendurchmesser ca. | 7,8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften