UNITRONIC® BUS PB YY (Teilenummern)

UNITRONIC® BUS PB YY

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Robust, UV- und witterungsbeständig
· Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden

Anwendung
· PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170236/100
2170236/1000
2170236/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge

234.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100

2,340.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000

1,170.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Andere Anzahl der Adern 2 Kern (2C) Kabelaußendurchmesser(mm) 8.0 bis 8.9
Mantelmaterial PVC Durchmesser Leiter 0,64 Betriebstemperatur, fest montiert 80
Leiterkategorie Klasse 1 = massiv Leitermaterial Kupfer, blank Aderisolierung Schaum PE
Aderidentifikation Farbe Flammhemmend keine Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch
Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Abschirmung über Verseilung Folie + Geflecht Abschirmung über Verseilelement keine
Verseilelement paarweise Außendurchmesser ca. 8

Technischer Support