Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2170295/100 |
2170295/1000 |
2170295/500 |
2170885/100 |
2170885/1000 |
2170885/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Mantelmaterial | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderisolierung | Abschirmung über Verseilung | Außendurchmesser ca. | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415.86 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | Klasse 1 = massiv | PE | Geflecht | 7,6 | 100 | ||
4,158.62 € | 1 | Verfügbar | 51 Arbeitstage | 10 | - | - | Klasse 1 = massiv | PE | Geflecht | 7,6 | 1000 | ||
2,079.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | Klasse 1 = massiv | PE | Geflecht | 7,6 | 500 | ||
- | 626.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PUR | 80 | Klasse 5 = flexibel | geschäumtes Polypropylen | keine | 7,8 | 100 | |
- | 6,264.62 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | PUR | 80 | Klasse 5 = flexibel | geschäumtes Polypropylen | keine | 7,8 | 1000 | |
- | 3,132.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | PUR | 80 | Klasse 5 = flexibel | geschäumtes Polypropylen | keine | 7,8 | 500 |
Loading...
Kategorie | Andere | Anzahl der Adern | 3 Kern (3C) | Kabelaußendurchmesser(mm) | 7.0 bis 7.9 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Gelb / hellgelb | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Leitermaterial | Kupfer, blank |
Aderidentifikation | Farbe | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | dreifach |
Leiterquerschnitt | 0,75 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mantelmaterial
Betriebstemperatur, flexibel
Leiterkategorie
Aderisolierung
Abschirmung über Verseilung
Außendurchmesser ca.
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften