Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2170344/152 |
2170344/305 |
2170345/100 |
2170345/500 |
2170346/152 |
2170346/305 |
2170347/100 |
2170347/1000 |
2170347/305 |
2170347/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Leitergröße | Kabelaußendurchmesser (mm) | Mantelmaterial | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Außendurchmesser ca. | Länge | AWG Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,345.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | AWG18(0.80sq) | 10.0 oder mehr | PVC | keine | wahr | 12,2 | 152 | 18 | |
2,699.93 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | AWG18(0.80sq) | 10.0 oder mehr | PVC | keine | wahr | 12,2 | 305 | 18 | |
494.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | AWG24(0.20sq) | 6.0 bis 6.9 | PVC | keine | wahr | 6,9 | 100 | 24 | |
2,472.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | AWG24(0.20sq) | 6.0 bis 6.9 | PVC | keine | wahr | 6,9 | 500 | 24 | |
1,127.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | AWG18(0.80sq) | 10.0 oder mehr | PUR | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | 12,2 | 152 | 18 | |
2,261.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | AWG18(0.80sq) | 10.0 oder mehr | PUR | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | 12,2 | 305 | 18 | |
418.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | AWG24(0.20sq) | 6.0 bis 6.9 | PUR | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | 6,9 | 100 | 24 | |
4,187.91 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | AWG24(0.20sq) | 6.0 bis 6.9 | PUR | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | 6,9 | 1000 | 24 | |
1,277.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | AWG24(0.20sq) | 6.0 bis 6.9 | PUR | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | 6,9 | 305 | 24 | |
2,093.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | AWG24(0.20sq) | 6.0 bis 6.9 | PUR | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | 6,9 | 500 | 24 |
Loading...
Kategorie | Andere | Anzahl der Adern | 4 Kern (4C) | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel | Leitermaterial | Kupfer, verzinnt | Aderisolierung | PE |
Aderidentifikation | Farbe | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilung | Geflecht |
Abschirmung über Verseilelement | Folie | Verseilelement | paarweise |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leitergröße
Kabelaußendurchmesser(mm)
Mantelmaterial
Flammhemmend
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Außendurchmesser ca.
Länge
AWG Größe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften