• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN

UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN
  • UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN
  • Mengenrabatt
DeviceNet verbindet Sensoren, Aktoren und SPSen. Basiert auf CAN-Technologie. Germanischer Lloyd und UL/CSA-zertifiziert. Temperaturbereich von -25°C bis +80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170340/152
2170340/305
2170341/152
2170341/305
2170342/152
2170342/305
2170343/152
2170343/305
2170343/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLeitergröße Kabelaußendurchmesser
(mm)
Mantelmaterial Durchmesser Leiter Leiterkategorie Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) Raucharm (nach EN 61034-2) Abschirmung über Verseilung Außendurchmesser ca. Länge AWG Größe

1,361.40 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10AWG18(0.80sq)10.0 oder mehrPUR-Klasse 1 = massivwahrwahrFolie + Geflecht12,215218

2,731.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AWG18(0.80sq)10.0 oder mehrPUR-Klasse 1 = massivwahrwahrFolie + Geflecht12,230518

827.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10AWG24(0.20sq)6.0 bis 6.9PUR0,67Klasse 2 = LitzewahrwahrGeflecht6,915224

1,659.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AWG24(0.20sq)6.0 bis 6.9PUR0,67Klasse 2 = LitzewahrwahrGeflecht6,930524

1,225.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AWG18(0.80sq)10.0 oder mehrPVC-Klasse 1 = massivfalschfalschGeflecht12,215218

2,459.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10AWG18(0.80sq)10.0 oder mehrPVC-Klasse 1 = massivfalschfalschGeflecht12,230518

671.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AWG24(0.20sq)6.0 bis 6.9PVC-Klasse 1 = massivfalschfalschGeflecht6,915224

1,347.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AWG24(0.20sq)6.0 bis 6.9PVC-Klasse 1 = massivfalschfalschGeflecht6,930524

2,209.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AWG24(0.20sq)6.0 bis 6.9PVC-Klasse 1 = massivfalschfalschGeflecht6,950024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Andere Anzahl der Adern 4 Kern (4C) Betriebstemperatur, fest montiert 80
Leitermaterial Kupfer, verzinnt Aderisolierung PE Aderidentifikation Farbe
Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 6033212 Abschirmung über Verseilelement Folie Verseilelement paarweise

Technischer Support