Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0012620/100 |
0012620/1000 |
0012620/500 |
0012621/100 |
0012621/1000 |
0012621/500 |
0012622/100 |
0012622/1000 |
0012622/500 |
0012624/100 |
0012624/1000 |
0012624/500 |
0012626/1000 |
0012626/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Adern | Kabelaußendurchmesser (mm) | Außendurchmesser ca. | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 Kern (4C) | 8.0 bis 8.9 | 8.7 | 100 | ||
4,097.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 Kern (4C) | 8.0 bis 8.9 | 8.7 | 1000 | ||
2,048.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 Kern (4C) | 8.0 bis 8.9 | 8.7 | 500 | ||
511.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 Kern (6C) | 9.0 bis 9.9 | 9.6 | 100 | ||
5,111.10 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 6 Kern (6C) | 9.0 bis 9.9 | 9.6 | 1000 | ||
2,555.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 Kern (6C) | 9.0 bis 9.9 | 9.6 | 500 | ||
703.37 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 8 Kern (8C) | 10.0 oder mehr | 10.9 | 100 | ||
7,033.72 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 8 Kern (8C) | 10.0 oder mehr | 10.9 | 1000 | ||
3,516.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 Kern (8C) | 10.0 oder mehr | 10.9 | 500 | ||
857.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 Kern (10C) oder mehr | 10.0 oder mehr | 12.3 | 100 | ||
8,577.10 € | 1 | Verfügbar | 89 Arbeitstage | 10 | 10 Kern (10C) oder mehr | 10.0 oder mehr | 12.3 | 1000 | ||
4,288.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 Kern (10C) oder mehr | 10.0 oder mehr | 12.3 | 500 | ||
13,799.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 Kern (10C) oder mehr | 10.0 oder mehr | 16.1 | 1000 | ||
6,899.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 Kern (10C) oder mehr | 10.0 oder mehr | 16.1 | 500 |
Loading...
Farbe | Blau | Mantelmaterial | PVC | Betriebstemperatur, flexibel | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Leitermaterial | Kupfer, blank |
Aderisolierung | PVC | Aderidentifikation | Farbe | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilung | Geflecht |
Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | paarweise | Leiterquerschnitt | 0.75 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Kabelaußendurchmesser(mm)
Außendurchmesser ca.
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften