Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2170125/100 |
2170125/1000 |
2170125/500 |
2170126/100 |
2170126/1000 |
2170126/500 |
2170128/100 |
2170128/1000 |
2170128/500 |
2170138/100 |
2170138/1000 |
2170138/500 |
2170173/1000 |
2170173/305 |
2170173/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außendurchmesser ca. | Länge | NVP-Wert | Aderisolierung | Flammhemmend | Material äußere Hülle | Abschirmung über Verseilelement | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5,6 | 100 | 67 | Schaum PE | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | PVC | keine | Falsch | |
563.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 5,6 | 1000 | 67 | Schaum PE | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | PVC | keine | Falsch | |
281.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5,6 | 500 | 67 | Schaum PE | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | PVC | keine | Falsch | |
76.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6,4 | 100 | 74 | Schaumhaut PE | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | PVC | Folie | Falsch | |
760.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6,4 | 1000 | 74 | Schaumhaut PE | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | PVC | Folie | Falsch | |
380.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6,4 | 500 | 74 | Schaumhaut PE | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | PVC | Folie | Falsch | |
113.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6,7 | 100 | 74 | Schaumhaut PE | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | PVC | Folie + Geflecht | Falsch | |
1,130.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6,7 | 1000 | 74 | Schaumhaut PE | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | PVC | Folie + Geflecht | Falsch | |
565.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6,7 | 500 | 74 | Schaumhaut PE | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | PVC | Folie + Geflecht | Falsch | |
124.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6,7 | 100 | 74 | Schaumhaut PE | in Übereinstimmung mit EN 60332-3-24 | Sonstige | Folie + Geflecht | Wahr | |
1,245.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6,7 | 1000 | 74 | Schaumhaut PE | in Übereinstimmung mit EN 60332-3-24 | Sonstige | Folie + Geflecht | Wahr | |
622.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6,7 | 500 | 74 | Schaumhaut PE | in Übereinstimmung mit EN 60332-3-24 | Sonstige | Folie + Geflecht | Wahr | |
607.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5,6 | 1000 | 67 | Schaum PE | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | Sonstige | keine | Wahr | |
185.35 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5,6 | 305 | 67 | Schaum PE | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | Sonstige | keine | Wahr | |
303.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5,6 | 500 | 67 | Schaum PE | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | Sonstige | keine | Wahr |
Loading...
Durchmesser Leiter | 0,25 | Anzahl der Adern | 8 | Betriebstemperatur, fest montiert | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, flexibel | 60 | AWG-Größe | 24 | Kategorie | 5E |
Farbe Außenmantel | grau | Leiterkategorie | Klasse 1 = fest | Leitermaterial | Kupfer, blank |
Aderidentifikation | Farbe | Verseilelement | Paare |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser ca.
Länge
NVP-Wert
Aderisolierung
Flammhemmend
Material äußere Hülle
Abschirmung über Verseilelement
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften