UNITRONIC® LAN 250

UNITRONIC® LAN 250
  • Mengenrabatt
Das LAN-Kabel überträgt die digitalen und analogen Signale und ist für Netzwerke zur strukturierten Gebäudeverkabelung geeignet. Die Betriebstemperatur des Kabels ist zwischen -20 und 60 Grad. Datenkabel der Kategorie 6, Klasse E - geprüft bis 250 MHz
BauPVO: Artikelnummer-Auswahl unter www.lappkabel.de/cpr

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170186/100
2170186/1000
2170186/500
2170193/100
2170193/1000
2170193/500
2170194/100
2170194/1000
2170194/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKabelaußendurchmesser
(mm)
Farbe Mantelmaterial NVP-Wert Aderisolierung Flammhemmend Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) Abschirmung über Verseilelement Außendurchmesser ca. Länge

83.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.0 bis 6.9Grau / HellgrauPVC67Schaum PEin Übereinstimmung mit EN 6033212falschkeine6,5100

830.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.0 bis 6.9Grau / HellgrauPVC67Schaum PEin Übereinstimmung mit EN 6033212falschkeine6,51000

415.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.0 bis 6.9Grau / HellgrauPVC67Schaum PEin Übereinstimmung mit EN 6033212falschkeine6,5500

92.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 106.0 bis 6.9Orange--Schaum-Haut-PEin Übereinstimmung mit EN 60332324wahrkeine6,5100

927.36 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 106.0 bis 6.9Orange--Schaum-Haut-PEin Übereinstimmung mit EN 60332324wahrkeine6,51000

463.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 106.0 bis 6.9Orange--Schaum-Haut-PEin Übereinstimmung mit EN 60332324wahrkeine6,5500

110.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107.0 bis 7.9Orange-74Schaum-Haut-PEin Übereinstimmung mit EN 60332324wahrFolie7,5100

1,100.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107.0 bis 7.9Orange-74Schaum-Haut-PEin Übereinstimmung mit EN 60332324wahrFolie7,51000

550.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107.0 bis 7.9Orange-74Schaum-Haut-PEin Übereinstimmung mit EN 60332324wahrFolie7,5500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie CAT6 Leitergröße AWG24(0.20sq) Anzahl der Adern 8 Kern (8C)
Durchmesser Leiter 0,25 Betriebstemperatur, flexibel 60 Betriebstemperatur, fest montiert 50
Leiterkategorie Klasse 1 = massiv Leitermaterial Kupfer, blank Aderidentifikation Farbe
Abschirmung über Verseilung keine Verseilelement paarweise AWG Größe 24

Technischer Support