UNITRONIC® LAN 500

UNITRONIC® LAN 500
  • Mengenrabatt
Das LAN-Kabel mit einem Wellenwiderstand von ungefähr 100 Ohm ist für Netzwerke zur strukturierten Gebäudeverkabelung geeignet. Es hat einen Massivleiter und eine hochwertige Schirmung. Ethernetkabel der Kategorie 6A, Klasse EA - geprüft bis 500 MHz
BauPVO: Artikelnummer-Auswahl unter www.lappkabel.de/cpr

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170143/100
2170143/1000
2170143/500
2170195/100
2170195/1000
2170195/500
2170196/100
2170196/1000
2170196/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe Mantelmaterial NVP-Wert Flammhemmend Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) Abschirmung über Verseilelement Außendurchmesser ca. Länge

140.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Grau / HellgrauPVC79in Übereinstimmung mit EN 6033212falschGeflecht7,7100

1,406.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Grau / HellgrauPVC79in Übereinstimmung mit EN 6033212falschGeflecht7,71000

703.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Grau / HellgrauPVC79in Übereinstimmung mit EN 6033212falschGeflecht7,7500

116.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Orange-78in Übereinstimmung mit EN 60332324wahrkeine7,4100

1,161.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Orange-78in Übereinstimmung mit EN 60332324wahrkeine7,41000

580.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Orange-78in Übereinstimmung mit EN 60332324wahrkeine7,4500

124.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Orange-78in Übereinstimmung mit EN 60332324wahrFolie7,6100

1,246.92 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Orange-78in Übereinstimmung mit EN 60332324wahrFolie7,61000

623.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Orange-78in Übereinstimmung mit EN 60332324wahrFolie7,6500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie CAT6A Leitergröße AWG23(0.25sq) Anzahl der Adern 8 Kern (8C)
Kabelaußendurchmesser(mm) 7.0 bis 7.9 Durchmesser Leiter 0,25 Betriebstemperatur, flexibel 60
Betriebstemperatur, fest montiert 50 Leiterkategorie Klasse 1 = massiv Leitermaterial Kupfer, blank
Aderisolierung Schaum-Haut-PE Aderidentifikation Farbe Abschirmung über Verseilung Folie
Verseilelement paarweise AWG Größe 23

Technischer Support