Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0034231/100 |
0034231/1000 |
0034231/500 |
0034233/100 |
0034233/1000 |
0034233/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Adern | Kabelaußendurchmesser (mm) | Außendurchmesser ca. | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 Kern (8C) | 5.0 bis 5.9 | 5.1 | 100 | ||
2,330.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 Kern (8C) | 5.0 bis 5.9 | 5.1 | 1000 | ||
1,165.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 Kern (8C) | 5.0 bis 5.9 | 5.1 | 500 | ||
398.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 Kern (10C) oder mehr | 6.0 bis 6.9 | 6.7 | 100 | ||
3,988.77 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 10 Kern (10C) oder mehr | 6.0 bis 6.9 | 6.7 | 1000 | ||
1,994.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 Kern (10C) oder mehr | 6.0 bis 6.9 | 6.7 | 500 |
Loading...
Farbe | Grau / Hellgrau | Mantelmaterial | PVC | Betriebstemperatur, flexibel | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel | Leitermaterial | Kupfer, blank |
Aderisolierung | PVC | Aderidentifikation | Farbe | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilung | Geflecht |
Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | paarweise | Leiterquerschnitt | 0.08 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Kabelaußendurchmesser(mm)
Außendurchmesser ca.
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften