Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0032302/100 |
0032302/1000 |
0032302/500 |
0032303/100 |
0032303/1000 |
0032303/500 |
0032304/100 |
0032304/1000 |
0032304/500 |
0032305/100 |
0032305/1000 |
0032305/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 2 | 6.5 | ||
3,771.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 6.5 | ||
1,885.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 6.5 | ||
426.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 3 | 7.1 | ||
4,262.92 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 7.1 | ||
2,131.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 7.1 | ||
503.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 7.7 | ||
5,039.65 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 7.7 | ||
2,519.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 7.7 | ||
755.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 5 | 8.4 | ||
7,556.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 8.4 | ||
3,778.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 8.4 |
Loading...
Nennquerschnitt(mm2) | 0.25 | Farbe äußerer Mantel | grau | Material äußerer Mantel | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 70 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel |
Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderindentifikation | Farbe | Aderisolierung | PVC |
Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Abschirmung über Verseilung | geflochten | Abschirmung über Verseilelement | keine |
Verseilelement | keine | Halogenfrei (nach EN 5026722) | falsch | Geringe Rauchentwicklung (nach EN 610342) | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften