UNITRONIC® ROBUST C

UNITRONIC® ROBUST C

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
· Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
· Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung
· Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
· Halogenfreie Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
· Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern

Anwendung
· Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
· Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig
· Für den Außenbereich geeignet
· Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
· Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
· Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
· Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
· Für gelegentlich bewegten Einsatz
· Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1032050/100
1032050/1000
1032050/500
1032051/100
1032051/1000
1032051/500
1032052/100
1032052/1000
1032052/500
1032053/100
1032053/1000
1032053/500
1032055/100
1032055/1000
1032055/500
1032056/100
1032056/1000
1032056/500
1032057/100
1032057/1000
1032057/500
1032058/100
1032058/1000
1032058/500
1032061/100
1032061/1000
1032061/500
1032062/100
1032062/1000
1032062/500
1032063/100
1032063/1000
1032063/500
1032064/100
1032064/1000
1032064/500
1032065/100
1032065/1000
1032065/500
1032067/100
1032067/1000
1032067/500
1032068/100
1032068/1000
1032068/500
1032069/100
1032069/1000
1032069/500
1032070/100
1032070/1000
1032070/500
1032073/100
1032073/1000
1032073/500
1032074/100
1032074/1000
1032074/500
1032075/100
1032075/1000
1032075/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)

165.74 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101000,1423,9

1,657.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000,1423,9

828.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,1423,9

190.32 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101000,1434,1

1,903.17 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010000,1434,1

951.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,1434,1

208.82 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101000,1444,3

2,088.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000,1444,3

1,044.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,1444,3

230.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000,1454,6

2,308.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000,1454,6

1,154.35 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000,1454,6

266.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000,1474,9

2,661.62 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010000,1474,9

1,330.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,1474,9

290.08 €

1 Verfügbar 93 Arbeitstage 101000,1485,8

2,900.76 €

1 Verfügbar 93 Arbeitstage 1010000,1485,8

1,450.38 €

1 Verfügbar 93 Arbeitstage 105000,1485,8

320.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000,14106,1

3,200.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000,14106,1

1,600.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,14106,1

369.35 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 101000,14126,3

3,693.56 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010000,14126,3

1,846.79 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 105000,14126,3

635.47 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 101000,14258,4

6,354.62 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010000,14258,4

3,177.31 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 105000,14258,4

188.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000,2524,5

1,885.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010000,2524,5

942.98 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000,2524,5

213.25 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101000,2534,7

2,132.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000,2534,7

1,066.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000,2534,7

242.62 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101000,2545

2,426.31 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010000,2545

1,213.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,2545

267.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000,2555,6

2,679.05 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010000,2555,6

1,339.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000,2555,6

322.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000,2576

3,224.24 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010000,2576

1,612.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000,2576

355.89 €

1 Verfügbar 93 Arbeitstage 101000,2587,1

3,558.89 €

1 Verfügbar 93 Arbeitstage 1010000,2587,1

1,779.45 €

1 Verfügbar 93 Arbeitstage 105000,2587,1

430.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000,25107,5

4,309.44 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010000,25107,5

2,154.71 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000,25107,5

467.28 €

1 Verfügbar 93 Arbeitstage 101000,25127,7

4,672.90 €

1 Verfügbar 93 Arbeitstage 1010000,25127,7

2,336.45 €

1 Verfügbar 93 Arbeitstage 105000,25127,7

786.55 €

1 Verfügbar 93 Arbeitstage 101000,252510,6

7,865.43 €

1 Verfügbar 93 Arbeitstage 1010000,252510,6

3,932.72 €

1 Verfügbar 93 Arbeitstage 105000,252510,6

210.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000,3424,9

2,105.12 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010000,3424,9

1,052.57 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 105000,3424,9

236.51 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101000,3435,1

2,365.12 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010000,3435,1

1,182.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,3435,1

Loading...

Grundlegende Informationen

Farbe äußerer Mantel schwarz Material äußerer Mantel Sonstige Betriebstemperatur, fest montiert 90
Betriebstemperatur, flexibel 90 Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel Leitermaterial Kupfer, blank
Aderindentifikation Farbe Aderisolierung Polypropylen Flammhemend keine
Abschirmung über Verseilelement geflochten Form des Leiters keine Geflochten keine
Isoliert wahr Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) wahr

Technischer Support