Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7038885/100 |
7038885/1000 |
7038885/2500 |
7038885/500 |
7038886/100 |
7038886/1000 |
7038886/2500 |
7038886/500 |
7038887/100 |
7038887/1000 |
7038887/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 3 | 4,3 | |
3,521.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 4,3 | |
8,803.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2500 | 3 | 4,3 | |
1,760.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 4,3 | |
360.81 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 4,6 | |
3,608.22 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 4,6 | |
9,020.55 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 2500 | 4 | 4,6 | |
1,804.12 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 4,6 | |
390.52 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 5 | 5 | |
3,905.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 5 | |
1,952.62 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 5 |
Loading...
Nennquerschnitt(mm2) | 0,34 | Farbe äußerer Mantel | schwarz | Material äußerer Mantel | PUR (Polyurethan) |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U0 | 300 | Nennspannung U | 300 | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 |
Betriebstemperatur, flexibel | 80 | Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel | Aderindentifikation | Farbe |
Aderisolierung | Polypropylen | Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Abschirmung | falsch |
Abschirmung über Verseilung | wahr | Isoliert | wahr | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | falsch |
Schutzleiter | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften