Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22260778 |
22260779 |
22260780 |
22260781 |
22260782 |
22260783 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kabellänge (m) | Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig | Positionierung Kabelzuführung, feldseitig | Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig | Art der elektrischen Verbindung, feldseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | Gerade | Sonstige | M12 | Freies Leiterende | ||
16.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | Gerade | Sonstige | M12 | Freies Leiterende | ||
26.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Gerade | Sonstige | M12 | Freies Leiterende | ||
10.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | Sonstige | Gerade | Freies Leiterende | M12 | ||
16.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | Sonstige | Gerade | Freies Leiterende | M12 | ||
26.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | Sonstige | Gerade | Freies Leiterende | M12 |
Loading...
Anzahl der Pole | 4 | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Nenneingangsstrom | 12 | Nennspannung | 250 | Farbe Kabelummantelung | schwarz |
Halogenfrei | wahr | Material Kontaktkörper | CuSn | Material der Kabelummantelung | PUR (Polyurethan) |
Material der Kontaktfläche | Ni/Au | Abschirmung | falsch | Art des Kabels | Multi-adrig |
Mit LED-Anzeige | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig
Positionierung Kabelzuführung, feldseitig
Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig
Art der elektrischen Verbindung, feldseitig
Optionale Eigenschaften