Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22260784 |
22260785 |
22260786 |
22260787 |
22260788 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kabellänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0,3 | ||
13.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | ||
15.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | ||
21.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | ||
32.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 |
Loading...
Anzahl der Pole | 4 | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Nenneingangsstrom | 12 | Nennspannung | 250 | Farbe Kabelummantelung | schwarz |
Halogenfrei | wahr | Material Kontaktkörper | CuSn | Material der Kabelummantelung | PUR (Polyurethan) |
Material der Kontaktfläche | Ni/Au | Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig | Gerade | Positionierung Kabelzuführung, feldseitig | Gerade |
Abschirmung | falsch | Art des Kabels | Multi-adrig | Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig | M12 |
Art der elektrischen Verbindung, feldseitig | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig | weiblich (Bus) | Mit LED-Anzeige | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Optionale Eigenschaften