UNITRONIC® SENSOR M12Y

UNITRONIC® SENSOR M12Y

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
· Platzersparnis durch kompakte Abmessungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22260500
22260513
22260526
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKabellänge
(m)
Art des Steckkontaktes, feldseitig

11.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-weiblich (Bus)

16.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105-

27.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010weiblich (Bus)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 3 Betriebstemperatur, fest montiert 80 Betriebstemperatur, flexibel 80
Nenneingangsstrom 4 Nennspannung 250 Farbe Kabelummantelung schwarz
Halogenfrei wahr Material Kontaktkörper CuSn Material der Kabelummantelung PUR (Polyurethan)
Material der Kontaktfläche Ni/Au Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig Gerade Positionierung Kabelzuführung, feldseitig Sonstige
Abschirmung falsch Art des Kabels Multi-adrig Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig M12
Art der elektrischen Verbindung, feldseitig Freies Leiterende Mit LED-Anzeige falsch

Technischer Support