Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22260501 |
22260502 |
22260503 |
22260504 |
22260505 |
22260506 |
22260507 |
22260508 |
22260509 |
22260510 |
22260511 |
22260512 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kabellänge (m) | Nennspannung | Positionierung Kabelzuführung, feldseitig | Mit LED-Anzeige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 0,3 | 250 | Gerade | falsch | |
20.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,6 | 250 | Gerade | falsch | |
21.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 250 | Gerade | falsch | |
22.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 250 | Gerade | falsch | |
20.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,3 | 250 | Abgewinkelt | falsch | |
20.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,6 | 250 | Abgewinkelt | falsch | |
21.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 250 | Abgewinkelt | falsch | |
23.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 250 | Abgewinkelt | falsch | |
25.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,3 | 24 | Abgewinkelt | wahr | |
26.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,6 | 24 | Abgewinkelt | wahr | |
26.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 24 | Abgewinkelt | wahr | |
28.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 24 | Abgewinkelt | wahr |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Nenneingangsstrom | 4 | Farbe Kabelummantelung | schwarz | Halogenfrei | wahr |
Material Kontaktkörper | CuSn | Material der Kabelummantelung | PUR (Polyurethan) | Material der Kontaktfläche | Ni/Au |
Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig | Gerade | Abschirmung | falsch | Art des Kabels | Multi-adrig |
Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig | M12 | Art der elektrischen Verbindung, feldseitig | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig | weiblich (Bus) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Nennspannung
Positionierung Kabelzuführung, feldseitig
Mit LED-Anzeige
Optionale Eigenschaften