UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
· Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
· Platzersparnis durch kompakte Abmessungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22260514
22260515
22260516
22260517
22260518
22260519
22260520
22260521
22260522
22260523
22260524
22260525
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKabellänge
(m)
Nennspannung Positionierung Kabelzuführung, feldseitig Mit LED-Anzeige

18.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,360Geradefalsch

19.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,660Geradefalsch

19.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10160Geradefalsch

21.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10260Geradefalsch

18.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,360Abgewinkeltfalsch

19.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,660Abgewinkeltfalsch

20.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10160Abgewinkeltfalsch

21.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10260Abgewinkeltfalsch

24.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,324Abgewinkeltwahr

25.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,624Abgewinkeltwahr

25.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10124Abgewinkeltwahr

27.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10224Abgewinkeltwahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 3 Betriebstemperatur, fest montiert 80 Betriebstemperatur, flexibel 80
Nenneingangsstrom 4 Farbe Kabelummantelung schwarz Halogenfrei wahr
Material Kontaktkörper CuSn Material der Kabelummantelung PUR (Polyurethan) Material der Kontaktfläche Ni/Au
Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig Gerade Abschirmung falsch Art des Kabels Multi-adrig
Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig M12 Art der elektrischen Verbindung, feldseitig M8 Art des Steckkontaktes, feldseitig weiblich (Bus)

Technischer Support