Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22260607 |
22260608 |
22260609 |
22260610 |
22260611 |
22260613 |
22260614 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kabellänge | Anzahl der Pole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | |
77.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 8 | |
57.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | |
85.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | |
61.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | |
68.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 14 | |
96.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 |
Loading...
Nenneingangsstrom | 4 | Nennspannung | 125 | Betriebstemperatur, flexibel | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, fest montiert | 90 | Farbe Kabelummantelung | schwarz | Material der Kontaktfläche | Ni/Au |
Material der Kabelummantelung | PUR (Polyurethan) | Material Kontaktkörper | CuSn | Position Kabelzuführung, feldseitig | abgewinkelt |
Art des Kabels | Multi-Core | Art der elektrischen Verbindung, kastenseitig | Freies Leiterende | Art der elektrischen Verbindung, feldseitig | Sonstige |
Art des Steckkontaktes, feldseitig | Buchse (Bus) | Mit LED-Anzeige | falsch | Halogenfrei | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge
Anzahl der Pole
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften