UNITRONIC® SENSOR Valve

UNITRONIC® SENSOR Valve

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
· Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
· Platzersparnis durch kompakte Abmessungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22260574
22260575
22260576
22260577
22260578
22260579
22260580
22260581
22260582
22260583
22260584
22260585
22260586
22260587
22260588
22260589
22260590
22260591
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKabellänge Anzahl der Pole Art der elektrischen Verbindung, feldseitig

14.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-3Ventil C

22.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-3Ventil C

14.43 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-3Ventil A

22.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-3Ventil A

14.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-3Ventil B

22.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1043Ventil B

14.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10203Ventil B1

22.78 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1053Ventil B1

14.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1053Ventil C

22.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1053Ventil C

9.60 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10103Ventil A

10.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101,53Ventil B

9.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101,53Ventil B

9.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101,53Ventil C

9.98 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102,53Ventil C

11.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025Ventil A

17.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1055Ventil A

28.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10105Ventil A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenneingangsstrom 4 Nennspannung 24 Betriebstemperatur, flexibel 80
Betriebstemperatur, fest montiert 80 Farbe Kabelummantelung schwarz Material der Kontaktfläche Ni/Au
Material der Kabelummantelung PUR (Polyurethan) Material Kontaktkörper CuSn Position Kabelzuführung, feldseitig abgewinkelt
Art des Kabels Multi-Core Art der elektrischen Verbindung, kastenseitig Freies Leiterende Mit LED-Anzeige wahr
Halogenfrei wahr

Technischer Support