Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498.59 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | 16 | 8.1 | |
1,246.50 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 250 | 16 | 8.1 | |
2,493.01 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 8.1 | |
741.59 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | 25 | 9.5 | |
1,853.96 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 250 | 25 | 9.5 | |
3,707.94 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 25 | 9.5 | |
530.02 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 35 | 11 | |
1,060.04 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 35 | 11 | |
10,600.45 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 35 | 11 | |
2,650.12 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 35 | 11 | |
5,300.23 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 35 | 11 | |
756.40 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | 50 | 13.2 | |
1,512.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | 50 | 13.2 | |
15,127.96 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 50 | 13.2 | |
3,781.98 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 250 | 50 | 13.2 | |
7,563.99 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 500 | 50 | 13.2 | |
995.61 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 70 | 15.8 | |
1,991.22 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | 70 | 15.8 | |
19,912.23 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 70 | 15.8 | |
4,978.06 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 70 | 15.8 | |
9,956.12 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 70 | 15.8 | |
1,314.47 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 95 | 18.3 | |
2,628.93 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 95 | 18.3 | |
26,289.30 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 95 | 18.3 | |
6,572.32 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 95 | 18.3 | |
13,144.65 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 500 | 95 | 18.3 |
Loading...
Betriebstemperatur, fest montiert | 55 | Betriebstemperatur, flexibel | 55 | Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel |
---|---|---|---|---|---|
Aderfarbe | transparent | Aderisolierung | PVC | Flammhemend | keine |
Abschirmung über Verseilung | falsch | Isoliert | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | falsch |
Ölbeständig (nach EN 6081121) | wahr | Schutzleiter | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften