Zeitrelais, Ausschaltverzögert H3DT-H

Zeitrelais, Ausschaltverzögert H3DT-H

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

17,5 mm schmales Zeitrelais mit Push-in Plus- Technologie für den Schaltschrankeinbau
• Spart Platz und reduziert den Arbeitsaufwand im Schaltschrank
• Schmales Zeitrelais (17,5 mm breit) mit zwei Kontaktsätzen: eines der schmalsten Zeitrelais weltweit
• Reduziert die Leistungsaufnahme (Effektivleistung) um bis zu 60 % und trägt dazu bei, die Wärmeentwicklung im Schaltschrank zu reduzieren
• Zertifiziert gemäß der Seefahrtsnormen (LR/DNV GL)
• RoHS-konform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H3DT-HBL 24-48VAC/DC
H3DT-HBL AC/DC24-48
H3DT-HBS 24-48VAC/DC
H3DT-HBS AC/DC24-48
H3DT-HCL AC100-120V
H3DT-HCS AC100-120V
H3DT-HDL 200-240VAC
H3DT-HDS 200-240VAC
H3DT-HDS AC200-240V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzeigemethode Zeitangaben
(s)
Versorgungsspannung Höhe
(mm)
Nennversorgungsspannung
(V)
Kontaktkonfiguration Anschlussform Ausführung des elektrischen Anschlusses Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer Geeignet als Fernbedienung Funktion ausschaltwischend Funktion rückfallverzögert Fernbedienung möglich Mit Halbleiterausgang Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit Mit Stecksockel Funktion Impulsformend Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit Funktion einschaltwischend Funktion ansprechverzögert Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel Funktion Stern/Dreieck Aufsteckbar auf Schütz Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert

129.00 €

1 3 Arbeitstage LED1 - 120AC/DC9024 bis 48 V AC/DC--Federzuganschluss010110falschfalschwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch

139.84 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] LED-Beleuchtung ein/aus1 bis 12/10 bis 120AC/DC10024 bis 48 V AC/DC1cAnschluss "Push-in Plus"-----------------------

129.00 €

1 3 Arbeitstage LED0,1 - 12AC/DC9024 bis 48 V AC/DC--Federzuganschluss010110falschfalschwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch

139.84 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] LED-Beleuchtung ein/aus0,1 bis 1,2/1 bis 12AC/DC10024 bis 48 V AC/DC1cAnschluss "Push-in Plus"-----------------------

139.84 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] LED-Beleuchtung ein/aus1 bis 12/10 bis 120Für Wechselstrom dediziert100100 bis 120 V AC1cAnschluss "Push-in Plus"-----------------------

139.84 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] LED-Beleuchtung ein/aus0,1 bis 1,2/1 bis 12Für Wechselstrom dediziert100100 bis 120 V AC1cAnschluss "Push-in Plus"-----------------------

129.00 €

1 3 Arbeitstage LED1 - 120Für Wechselstrom dediziert90200 bis 240 V AC--Federzuganschluss010110falschfalschwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch

129.00 €

1 3 Arbeitstage LED0,1 - 12Für Wechselstrom dediziert90200 bis 240 V AC--Federzuganschluss010110falschfalschwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch

139.84 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] LED-Beleuchtung ein/aus0,1 bis 1,2/1 bis 12Für Wechselstrom dediziert100200 bis 240 V AC1cAnschluss "Push-in Plus"-----------------------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausschaltverzögerung der Stromversorgung Befestigungsmethode DIN-Schienenmontage Ausgabemethode Relais
Repräsentativer Standard CE / UL / CCC / CSA Breite(mm) 17,5 Tiefe(mm) 90
Zeitbereiche = N 2

Technischer Support