Wählschalter mit Knauf A165S / W (Teilenummern)

Wählschalter mit Knauf A165S / W
  • Mengenrabatt
Separate construction type cylindrical ø16 series

■ Features
· Same separate construction as the A16-series push-button switches with a miniature design of 28.5 mm.
· The same contacts can be used for both standard and micro loads.
· IP65 oil-resistant type.
· EN60947-5-1 certified.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A165S-J3A-2

Teilenummer
A165S-J3A-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Wählschalter mit Knauf Shape Rechteckig Mounting Hole Ø16
Illumination N/A Contact configuration (key lock, selector) 2c With key N/A
Notch number 3 Suspend/Return Zurück Terminal shape Lötklemme
Protection function (environmentally resistant) Verfügbar Representative Standard UL / CUL / TUV / CCC Dimension vertical(mm) 18
Dimension width(mm) 24 Dimension depth(mm) 47 Details zum Schutzaufbau IP65

Sie befinden sich auf der Seite für Wählschalter mit Knauf A165S / W, die Teilenummer ist A165S-J3A-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A165S-J3A-2.

Technischer Support