AE Sockel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2807200

Teilenummer
2807200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

78.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 100 Baubreite für Schrankeinbau(mm) 600 Bautiefe für den Einbauschrank(mm) 500
Tiefe(mm) 450 Farbe Sonstige Material Stehlen
Geeignet für Patchkabel Ja

Sie befinden sich auf der Seite für AE Sockel, die Teilenummer ist 2807200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2807200.

Technischer Support