Bithalter mit Handgriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4053300

Teilenummer
4053300
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchmesser der Klinge(mm) 6.3 Gesamtlänge(mm) 201

Sie befinden sich auf der Seite für Bithalter mit Handgriff, die Teilenummer ist 4053300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4053300.

Technischer Support