Kabelverschraubung【1-50 Stk. pro Packung】

Kabelverschraubung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Kabelverschraubung
  • Kabelverschraubung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2411601
2411611
2411621
2411631
2411641
2411651
2411661
2411671
2411801
2411811
2411821
2411831
2411841
2411851
2411861
2411871
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Kabeldurchmesser
(mm)
Gewindegröße
(mm)
RAL-Nummer Material

25.81 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 6.5127035Kunststoff

27.44 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10167035Kunststoff

31.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 12207035Kunststoff

21.63 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 17257035Kunststoff

28.19 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 21327035Kunststoff

12.87 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 28407035Kunststoff

27.30 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 38507035Kunststoff

18.81 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 44637035Kunststoff

22.96 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 6.512-Sonstige

26.69 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1016-Sonstige

22.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1220-Sonstige

28.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1725-Sonstige

22.38 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 2132-Sonstige

30.00 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 2840-Sonstige

27.90 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 3850-Sonstige

22.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4463-Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindelänge(mm) 6 Schlüsselweite(mm) 17 Gewinde(mm) 1.41
Betriebstemperatur max.(°C) 80 Betriebstemperatur min.(°C) -40 Schutzart (IP) IP68
Farbe Sonstige Gewindetyp PG Art der Dichtung Dichtring
Mit Sicherungsmutter Ja Stoßfest Ja

Technischer Support