Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7856014 |
7856025 |
7856026 |
7856027 |
7856030 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Material | Modell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.23 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | Sonstige | C13/C14 | ||
50.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3000 | PVC | 3-phasig | |||
49.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3000 | PVC | einzelphase | |||
51.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3000 | PVC | USV einphasig | |||
69.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3000 | PVC | USV einphasig |
Loading...
Betriebstemperatur max.(°C) | 90 | Betriebstemperatur min.(°C) | -20 | Nennspannung AC(V) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 3 | Schutzleiter | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Material
Modell
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften