Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
9674990
Höhe(mm) | 800 | Breite(mm) | 1200 | Sammelschienenabstand(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 2 | Kurzschlussausschaltvermögen (Icw)(kA) | 23 | Anzahl der Stangen | 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für SV Abdeckplatte gelocht, die Teilenummer ist 9674990.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9674990.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften