Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6372541 |
6372542 |
6372543 |
6372552 |
6372553 |
6372562 |
6372563 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geeignet für die Gebäudehöhe (mm) | Bautiefe für den Einbauschrank (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
487.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | 74 | ||
555.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | 152 | ||
794.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | 191 | ||
614.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 152 | ||
833.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 191 | ||
678.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 152 | ||
873.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 191 |
Loading...
RAL-Nummer | 7035 | Schutzart (IP) | IP65 | Farbe | Naturfarbe |
---|---|---|---|---|---|
Material | Kunststoff | Art der Oberfläche | Mit Pulverbeschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geeignet für die Gebäudehöhe(mm)
Bautiefe für den Einbauschrank(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften