• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

CP Optipanel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6380000
6380020
6380040
6380400
6380410
6380510
6380610
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeignet für die Gebäudehöhe
(mm)
Bautiefe für den Einbauschrank
(mm)

285.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 310.3100

282.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 343100

287.78 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 354.8100

325.38 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 400100

373.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 400150

404.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 500150

439.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 600150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RAL-Nummer 7035 Schutzart (IP) IP65 Farbe Naturfarbe
Material Kunststoff Art der Oberfläche Mit Pulverbeschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support