Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4050452
Höhe(mm) | 460 | Streifenlänge(mm) | 8 | Breite(mm) | 390 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 330 | Querschnitt(mm²) | 2.5 | Funktion | Dauerlicht |
Streifenlänge einstellbar | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimpautomat L 8, die Teilenummer ist 4050452.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4050452.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften