Crimpautomat R 8E

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4050454

Teilenummer
4050454
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9,083.56 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 230 Streifenlänge(mm) 8 Breite(mm) 288
Tiefe(mm) 345 Querschnitt(mm²) 2.5 Funktion Dauerlicht
Streifenlänge einstellbar Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Crimpautomat R 8E, die Teilenummer ist 4050454.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4050454.

Technischer Support