CS New Basicgehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9783530
9783610
9784540
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Anzahl der Türen

1,125.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6001

1,194.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8001

1,685.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12002

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 1200 Tiefe(mm) 500 Werkstoff Aluminium
Grad des Schutzes (IP) IP55 Farbe Grau Anzahl der Schlösser 1
RAL-Nummer 7035 Schlagfestigkeit IK07 Bodenmontage möglich ja
Mit Montageplatte nein Wandbefestigung möglich nein Geeignet für Außenaufstellung ja
Art der Oberfläche mit Pulverbeschichtung

Technischer Support