CS Wandgehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9791015
9791025
9791035
9791045
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)

650.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 370522210

804.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 420560210

989.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 530700265

1,180.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 630780380

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Grad des Schutzes (IP) IP55 Farbe Grau
Anzahl der Schlösser 1 Anzahl der Türen 1 RAL-Nummer 7035
Bodenmontage möglich ja Mit Montageplatte nein Wandbefestigung möglich ja
Geeignet für Außenaufstellung ja Art der Oberfläche mit Pulverbeschichtung

Technischer Support