Anschlusskabel / Verlängerung

Anschlusskabel / Verlängerung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7200210
7200215
7200216
7200217
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung AC
(V)

9.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230/115

14.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230/115

13.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230/115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 1800 Betriebstemperatur max.(°C) 90 Betriebstemperatur min.(°C) -20
Anzahl der Adern 3 Material PVC Schutzleiter Ja

Technischer Support