DK DET-AC III Master

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7338121

Teilenummer
7338121
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6,901.71 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 44 Breite(mm) 482,6 Tiefe(mm) 660
Bemessungsbetriebsspannung DC(V) 24 Anzahl der Indikatorgruppen 1 Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeneratoren 1
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeneratoren 1 Schnittstelle extern Ja Mit Netzteil / Kabel Ja

Sie befinden sich auf der Seite für DK DET-AC III Master, die Teilenummer ist 7338121.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7338121.

Technischer Support