Ergänzungseinheit für Master Aktivlöschsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7338321

Teilenummer
7338321
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4,774.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 44 Breite(mm) 482,6 Tiefe(mm) 660
Bemessungsbetriebsspannung DC(V) 24 Anzahl der Indikatorgruppen 1 Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeneratoren 1
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeneratoren 1 Schnittstelle extern Ja Mit Netzteil / Kabel Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Ergänzungseinheit für Master Aktivlöschsystem, die Teilenummer ist 7338321.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7338321.

Technischer Support