Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7113000 |
7541000 |
7542000 |
7543000 |
7544000 |
7545000 |
7546000 |
7547000 |
7548000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modell | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | horizontal | 450 | ||
93.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vertikal | 545 | ||
100.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vertikal | 745 | ||
107.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vertikal | 945 | ||
119.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vertikal | 1145 | ||
125.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vertikal | 1345 | ||
134.29 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vertikal | 1545 | ||
141.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vertikal | 1745 | ||
149.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vertikal | 1945 |
Loading...
Breite(mm) | 15 | Dicke(mm) | 5 | Nennstrom(A) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Verbindungen | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modell
Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften