Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7338221
Höhe(mm) | 44 | Breite(mm) | 482,6 | Tiefe(mm) | 490 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsbetriebsspannung DC(V) | 24 | Anzahl der Indikatorgruppen | 1 | Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeneratoren | 1 |
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeneratoren | 1 | Schnittstelle extern | Ja | Mit Netzteil / Kabel | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für DK EFD III, die Teilenummer ist 7338221.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7338221.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften