Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7480035 |
7480300 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Aderquerschnitt (mm²) | Winkel gedrehter zentraler Einsatz | Schutzart (IP) | Gehäuseform | Überspannungsschutz | Mit Deckel | Netzfilter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 482,6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
456.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 1.5 | 90° | Sonstige | Rechteckig | Nein | Nein | Nein |
Loading...
RAL-Nummer | 7035 | Farbe | Grau | Material | Sonstige |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Aderquerschnitt(mm²)
Winkel gedrehter zentraler Einsatz
Schutzart (IP)
Gehäuseform
Überspannungsschutz
Mit Deckel
Netzfilter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften