DK Lüftererweiterungssatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7980000
7980100
7980148
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Energieverbrauch
(W)
Betriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz / 60 Hz
(V)
Volumenstrom frei blasend
(m³/h)
Spannungsart Tiefe
(mm)
Bemessungsbetriebsspannung DC
(V)

53.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 15230160AC38-

66.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14230108AC25-

76.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -48184DC3848

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 119 Breite(mm) 119 Anzahl der Lüfter 1
Schutzart (IP) Sonstige Farbe Grau Geeignet für 19 Zoll Montage Nein
Mit Filtermatte Nein Luftumwälzpumpe Nein Gebaut als Einschubventilator Nein
EMV-Version Nein Dachventilator Nein

Technischer Support