Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7280035
Betriebstemperatur max.(°C) | 80 | Betriebstemperatur min.(°C) | -40 | Schutzart (IP) | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | Material | Stehlen | Art der Abdeckung | eingerastet |
Montageart | Wand- / Deckenmontage | Oberflächenbehandlung | Galvanisch / elektrolytisch verzinkt |
Sie befinden sich auf der Seite für DK Kabelabzweigdose, die Teilenummer ist 7280035.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7280035.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften