Tastaturschublade 2 HE für eine 482,6 mm (19") -Befestigungsebene

Tastaturschublade 2 HE für eine 482,6 mm (19") -Befestigungsebene

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7281035

Teilenummer
7281035
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

204.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 482,6 Tiefe(mm) 250 RAL-Nummer 7035
Farbe Grau Material Metall

Sie befinden sich auf der Seite für Tastaturschublade 2 HE für eine 482,6 mm (19") -Befestigungsebene, die Teilenummer ist 7281035.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7281035.

Technischer Support