Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
9055310 |
9055312 |
9055410 |
9055412 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RAL-Nummer | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,501.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 7035 | Tastatur: Deutsch | ||
2,501.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 7035 | Tastatur: Englisch | ||
2,501.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9005 | Tastatur: Deutsch | ||
2,501.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9005 | Tastatur: Englisch |
Loading...
Breite(mm) | 482.6 | Bildschirmdiagonale(Zoll) | 432 | Anzahl der Farben der Anzeige | 16700000 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Graustufen / Blaustufen der Anzeige | 256 | Auflösung der Anzeige (max. Pixel) | 1280 x 1024 | Schutzart (IP) | IP20 |
Art der Anzeige | TFT | Spannungsart | DC | Mit HW-Schnittstelle | PS2 / USB / Videosignal, analoges / digitales Videosignal |
Mauszeigersteuerung integriert | Ja | Anzeige | Farbe / auf dem Bildschirm | Mit Touchscreen | Nein |
Fronteinbau möglich | Ja | Rackmontage möglich | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
RAL-Nummer
Funktion
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften